Kurvenrollen mit Innenring / 000034□□□, 000579□□□, 000581□□□ / vollnadelig / flach / geteilte Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000343980000
0000344360000
0000344950000
0000345170000
0005794240000
0005796450000
0005814100000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Breite
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

18.77 €

1 5 Arbeitstage 191265,48310011.7110,021NATV6

40.43 €

1 5 Arbeitstage 40211714,726,514003.5200,153NATV17

48.68 €

1 5 Arbeitstage 52252520,24410006.2240,294NATV25

60.92 €

1 5 Arbeitstage 62293030628508.8280,498NATV30

31.15 €

1 5 Arbeitstage 3015109,514,921002.05140,066NATV10

36.63 €

1 5 Arbeitstage 35191512,623,116003.2180,105NATV15

34.34 €

1 5 Arbeitstage 3215129,715,718002.17140,073NATV12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenring Enthalten Bauform Rolle Kennzeichnung der äußeren Oberfläche R=500
Temperatur von(°C) -30 Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Spaltdichtung auf beiden Seiten
Anzahl Reihen 1 Markierungsabdeckung / Dichtung Standard Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Axiale Führung (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen NATV..
Volle Nadel (ja / nein) Ja Außenflächendesign Kugelförmig Rollenform Nadel
Zolltarif - Herkunftsland DE Temperatur bis(°C) 140 Genauigkeitsklasse PN
Käfigmaterial Keine Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support