PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EC46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1EC46-4-4

Teilenummer
1EC46-4-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.63 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 6 A(mm) 50 Zolltarifgewicht(kg) 0.063
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -04
Anschluss BSP Norm BS 5200, ISO 12151-6 W 19
Gemeinsamen Namen DKOR 90° B(mm) 27 Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter mit O-Ring - 90° Winkel (60° Kegel)
Verbindungstyp EC Montageserie 46 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 45 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -04
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE Durchmesser des Gewindes BSP 1/4x19
E(mm) 24

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EC46, die Teilenummer ist 1EC46-4-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1EC46-4-4.

Technischer Support