Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Maximale Breite B1 (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Außenflächendesign | Faden | Temperatur bis (°C) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 6 | 4,9 | 6,6 | 3800 | 16 | R=500 | 12,2 | Geteilte Dichtung | 28 | 0.95 | 11 | Standard | Kugelförmig | M6 | 140 | 0,019 | - | ||
32.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 8 | 5,4 | 8 | 3100 | 20 | R=500 | 12,2 | Geteilte Dichtung | 32 | 1.17 | 11 | Standard | Kugelförmig | M8 | 140 | 0,03 | - | ||
62.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 18 | 14,7 | 26,5 | 1400 | 36,5 | Verbesserter INA-Bereich | 21,6 | Beidseitiger axialer Gleitring | 58 | 1.4 | 20 | PP | Kugelförmig | M18x1,5 | 100 | 0,202 | KRV40-PP | ||
45.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 12 | 9,5 | 14,9 | 2100 | 25 | Verbesserter INA-Bereich | 15,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 40 | 2.05 | 14 | PP | Kugelförmig | M12x1,5 | 100 | 0,092 | KRV30-PP | ||
48.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 12 | 10 | 16,1 | 2100 | 25 | Verbesserter INA-Bereich | 15,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 40 | 2.2 | 14 | PP | Kugelförmig | M12x1,5 | 100 | 0,111 | KRV32-PP | ||
54.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 12,6 | 23,1 | 1600 | 32,5 | Verbesserter INA-Bereich | 19,6 | Beidseitiger axialer Gleitring | 52 | 3.2 | 18 | PP | Kugelförmig | M16x1,5 | 100 | 0,165 | KRV35-PP | ||
59.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 12,6 | 23,1 | 1600 | 32,5 | Verbesserter INA-Bereich | 19,6 | Beidseitiger axialer Gleitring | 52 | 3.2 | 18 | PP | Zylindrisch | M16x1,5 | 100 | 0,159 | - | ||
53.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 12 | 10 | 16,1 | 2100 | 25 | Verbesserter INA-Bereich | 15,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 40 | 2.2 | 14 | PP | Zylindrisch | M12x1,5 | 100 | 0,096 | - | ||
49.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 12 | 9,5 | 14,9 | 2100 | 25 | Verbesserter INA-Bereich | 15,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 40 | 2.05 | 14 | PP | Zylindrisch | M12x1,5 | 100 | 0,092 | - | ||
42.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 12 | 9,5 | 14,9 | 2100 | 25 | R=500 | 15,2 | Geteilte Dichtung | 40 | 2.05 | 14 | Standard | Kugelförmig | M12x1,5 | 140 | 0,09 | - | ||
53.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 12,6 | 23,1 | 1600 | 32,5 | R=500 | 19,6 | Geteilte Dichtung | 52 | 3.2 | 18 | Standard | Kugelförmig | M16x1,5 | 140 | 0,182 | - | ||
106.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 24 | 33,5 | 75 | 1100 | 49,5 | Verbesserter INA-Bereich | 30,6 | Beidseitiger axialer Gleitring | 80 | 11.2 | 29 | PP | Kugelförmig | M24x1,5 | 100 | 0,763 | KRV62-PP | ||
32.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 6 | 4,9 | 6,6 | 3800 | 16 | Verbesserter INA-Bereich | 12,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 28 | 0.95 | 11 | pp | Kugelförmig | M6 | 100 | 0,03 | KRV16-PP | ||
35.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 6 | 4,9 | 6,6 | 3800 | 16 | Verbesserter INA-Bereich | 12,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 28 | 0.95 | 11 | PP | Zylindrisch | M6 | 100 | 0,018 | - | ||
37.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 8 | 5,4 | 8 | 3100 | 20 | Verbesserter INA-Bereich | 12,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 32 | 1.17 | 11 | PP | Zylindrisch | M8 | 100 | 0,028 | - | ||
34.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 8 | 5,4 | 8 | 3100 | 20 | Verbesserter INA-Bereich | 12,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 32 | 1.17 | 11 | PP | Kugelförmig | M8 | 100 | 0,029 | KRV19-PP | ||
39.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 6,2 | 9,2 | 2600 | 23 | Verbesserter INA-Bereich | 13,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 36 | 1.21 | 12 | PP | Zylindrisch | M10x1 | 100 | 0,042 | - | ||
35.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 6,2 | 9,2 | 2600 | 23 | Verbesserter INA-Bereich | 13,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 36 | 1.21 | 12 | PP | Kugelförmig | M10x1 | 100 | 0,048 | KRV22-PP | ||
33.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 6,2 | 9,2 | 2600 | 23 | R=500 | 13,2 | Geteilte Dichtung | 36 | 1.21 | 12 | Standard | Kugelförmig | M10x1 | 140 | 0,044 | - | ||
41.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 10 | 7,3 | 11,5 | 2600 | 23 | Verbesserter INA-Bereich | 13,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 36 | 1.5 | 12 | PP | Zylindrisch | M10x1 | 100 | 0,056 | - | ||
37.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 10 | 7,3 | 11,5 | 2600 | 23 | Verbesserter INA-Bereich | 13,2 | Beidseitiger axialer Gleitring | 36 | 1.5 | 12 | PP | Kugelförmig | M10x1 | 100 | 0,056 | KRV26-PP | ||
84.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 22,3 | 48 | 1300 | 40,5 | Verbesserter INA-Bereich | 25,6 | Beidseitiger axialer Gleitring | 66 | 6.7 | 24 | PP | Kugelförmig | M20x1,5 | 100 | 0,448 | KRV52-PP | ||
81.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 20 | 20,3 | 42 | 1300 | 40,5 | Verbesserter INA-Bereich | 25,6 | Beidseitiger axialer Gleitring | 66 | 5.9 | 24 | PP | Kugelförmig | M20x1,5 | 100 | 0,376 | KRV47-PP | ||
154.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 48,5 | 117 | 850 | 63 | Verbesserter INA-Bereich | 37 | Beidseitiger axialer Gleitring | 100 | 17.4 | 35 | PP | Kugelförmig | M30x1,5 | 100 | 1,597 | KRV80-PP | ||
37.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 6,2 | 9,2 | 2600 | 23 | - | 13,2 | Geteilte Dichtung | 36 | 1.21 | 12 | Standard | Zylindrisch | M10x1 | 140 | 0,044 | - |
Loading...
Bauform | Schließnase | Temperatur von(°C) | -30 | Exzentrisch (ja / nein) | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 1 | Innensechskant (ja / nein) | Ja | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja |
Axiale Führung (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Ja | Modellreihen | KRV.. |
Volle Nadel (ja / nein) | Ja | Rollenform | Nadel | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Langgewindezapfen B2(mm)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Maximale Breite B1(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Gesamtlänge B.(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Außenflächendesign
Faden
Temperatur bis(°C)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften