Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Außenflächendesign | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 5 | 3,15 | 3,35 | 14000 | R=500 | 0.45 | 11 | Kugelförmig | 0,015 | NATR5 | ||
18.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 3,5 | 4 | 11000 | R=500 | 0.54 | 11 | Kugelförmig | 0,02 | NATR6 | ||
21.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 15 | 8 | 5,5 | 6,6 | 7500 | R=500 | 0.93 | 14 | Kugelförmig | 0,04 | NATR8 | ||
40.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 17 | 10,9 | 15,8 | 2900 | R=500 | 2.09 | 20 | Kugelförmig | 0,148 | NATR17 | ||
44.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 15,4 | 26 | 2400 | R=500 | 3.4 | 24 | Kugelförmig | 0,261 | NATR20 | ||
48.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 25 | 25 | 15,3 | 27 | 1800 | R=500 | 3.55 | 24 | Kugelförmig | 0,286 | NATR25 | ||
60.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 29 | 30 | 23,2 | 39 | 1300 | R=500 | 5.2 | 28 | Kugelförmig | 0,485 | NATR30 | ||
20.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 5 | 3,15 | 3,35 | 14000 | - | 0.45 | 11 | Zylindrisch | 0,013 | - | ||
20.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 3,5 | 4 | 11000 | - | 0.54 | 11 | Zylindrisch | 0,02 | - | ||
23.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 15 | 8 | 5,5 | 6,5 | 7500 | - | 0.93 | 14 | Zylindrisch | 0,04 | - | ||
34.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 15 | 10 | 6,8 | 8,6 | 5500 | - | 1.22 | 14 | Zylindrisch | 0,065 | - | ||
31.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 15 | 10 | 6,8 | 8,6 | 5500 | R=500 | 1.22 | 14 | Kugelförmig | 0,064 | NATR10 | ||
36.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 19 | 15 | 9,7 | 14,3 | 3600 | R=500 | 1.83 | 18 | Kugelförmig | 0,102 | NATR15 | ||
34.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | R=500 | 1.29 | 14 | Kugelförmig | 0,071 | NATR12 | ||
37.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4500 | - | 1.29 | 14 | Zylindrisch | 0,071 | - |
Loading...
Innenring | Enthalten | Bauform | Rolle | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Spaltdichtung auf beiden Seiten | Anzahl Reihen | 1 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Standard | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Ja |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | NATR.. | Volle Nadel (ja / nein) | Nein |
Rollenform | Nadel | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 140 |
Genauigkeitsklasse | PN | Käfigmaterial | Stahl | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Außenflächendesign
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften