Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16A73-12-12-1P |
16A73-16-12-1P |
16A73-16-16-1P |
16A73-20-16-1P |
16A73-20-20-1P |
16A73-24-20-1P |
16A73-24-24-1P |
16A73-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 130 | 0.443 | -12 | 82 | -12 | 41 | 3/4 | ||
181.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 135 | 0.751 | -16 | 87 | -12 | 48 | 1 | ||
158.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 131 | 0.573 | -16 | 81 | -16 | 48 | 1 | ||
172.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 142 | 0.676 | -20 | 91 | -16 | 54 | 1-1/4 | ||
231.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 149 | 1.155 | -20 | 85 | -20 | 54 | 1-1/4 | ||
281.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 121 | 1.1 | -24 | 57 | -20 | 64 | 1-1/2 | ||
297.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 166 | 1.533 | -24 | 104 | -24 | 64 | 1-1/2 | ||
525.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 194 | 2.469 | -32 | 122 | -32 | 79 | 2 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-S | Gemeinsamen Namen | SFS / 6.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6A | Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften