INA Schließnase Follower ohne exzentrische, volle Rollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0069425630000
0069427500000
0069566880000
0095961780000
0095961860000
0095961940000
0095962080000
0095962160000
0095962320000
0095962400000
0095962590000
0097723670000
0097829580000
0097830910000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Langgewindezapfen B2
(mm)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Maximale Breite B1
(mm)
Gesamtlänge B.
(mm)
Exzentrisch (ja / nein) Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch
(kN)
Außenflächendesign Faden Zulässige radiale Belastung, dynamisch
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

128.20 €

1 5 Arbeitstage 62244055260049,5-30,680Nein7.32846ZylindrischM24x1,523,40,756-

144.09 €

1 5 Arbeitstage 72244565260049,5-30,680Nein8.72863ZylindrischM24x1,531,50,98-

216.63 €

1 5 Arbeitstage 903078123180063-37100Nein16.735123ZylindrischM30x1,5761,951-

57.08 €

1 5 Arbeitstage 351615,318,7650029,5Verbesserter INA-Bereich22,652Nein2.431816,8KugelförmigM16x1,58,50,159NUKR35

68.12 €

1 5 Arbeitstage 401618,724,9550036,5Verbesserter INA-Bereich21,658Nein3.152024,9KugelförmigM18x1,5130,239NUKR40

88.06 €

1 5 Arbeitstage 472028,537,5420040,5-25,666Nein4.852432,5KugelförmigM20x1,516,20,378NUKR47

91.32 €

1 5 Arbeitstage 52202940,5420040,5Verbesserter INA-Bereich25,666Nein5.32434KugelförmigM20x1,517,10,449NUKR52

116.51 €

1 5 Arbeitstage 62244055260049,5Verbesserter INA-Bereich30,680Ja7.32846KugelförmigM24x1,523,40,754NUKR62

131.48 €

1 5 Arbeitstage 72244565260049,5Verbesserter INA-Bereich30,680Nein8.72863KugelförmigM24x1,531,50,986NUKR72

167.03 €

1 5 Arbeitstage 803069104180063Verbesserter INA-Bereich37100Nein14.13595KugelförmigM30x1,547,51,64NUKR80

196.98 €

1 5 Arbeitstage 903078123180063Verbesserter INA-Bereich37100Nein16.735123KugelförmigM30x1,5761,945NUKR90

62.69 €

1 5 Arbeitstage 351615,318,7650029,5-22,652Nein2.431816,8ZylindrischM16x1,58,50,162-

97.31 €

1 5 Arbeitstage 472028,537,5420040,5-25,666Nein4.852432,5ZylindrischM20x1,516,20,379-

75.05 €

1 5 Arbeitstage 401618,724,9550036,5-21,658Nein3.152024,9ZylindrischM18x1,5130,237-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform Schließnase Temperatur von(°C) -30 Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Labyrinthdichtung
Anzahl Reihen 2 Innensechskant (ja / nein) Ja Markierungsabdeckung / Dichtung Standard
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Axiale Führung (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Ja
Modellreihen NUKR.. Volle Nadel (ja / nein) Ja Rollenform Rolle
Zolltarif - Herkunftsland DE Temperatur bis(°C) 140 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support