INA- Rolle ohne Axialführung und ohne Innenring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000537750000
0000542320000
0000542400000
0000542590000
0001621750000
0001621910000
0001623100000
0001623290000
0002640670000
0002640830000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Breite
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Cage Kennzeichnung Außenflächendesign Temperatur bis
(°C)
Käfigmaterial Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

25.31 €

1 5 Arbeitstage 3012148,49,35500-1.3711.8-Zylindrisch140Stahl0,044-

22.97 €

1 5 Arbeitstage 3011,8108,49,35500R=5001.3712-Kugelförmig140Stahl0,049RSTO10

24.18 €

1 5 Arbeitstage 321212910,34500R=5001.5311.8-Kugelförmig140Stahl0,048RSTO12

26.34 €

1 5 Arbeitstage 3512159,110,93300R=5001.6411.8-Kugelförmig140Stahl0,05RSTO15

9.82 €

1 5 Arbeitstage 16-72,552,616000R=5000.337.8Polyamid PA66-GF25Kugelförmig120Kunstharz0,008RSTO5-TV

11.63 €

1 5 Arbeitstage 1910103,754,5510000R=5000.659.8Polyamid PA66-GF25Kugelförmig120Kunstharz0,013RSTO6-TV

12.80 €

1 5 Arbeitstage 191063,754,5510000-0.659.8Polyamid PA66-GF25Zylindrisch100Kunstharz0,013-

10.78 €

1 5 Arbeitstage 16-72,552,616000-0.337.8Polyamid PA66-GF25Zylindrisch100Kunstharz0,011-

14.00 €

1 5 Arbeitstage 241084,25,58000-0.789.8Polyamid PA66-GF25Zylindrisch100Kunstharz0,023-

12.75 €

1 5 Arbeitstage 2410124,25,58000R=5000.789.8Polyamid PA66-GF25Kugelförmig120Kunstharz0,023RSTO8-TV

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenring Keine Bauform Rolle Temperatur von(°C) -30
Form Zylindrisch Anzahl Reihen 1 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Axiale Führung (ja / nein) Nein Schmiernippel (ja / nein) Nein
Modellreihen RSTO.. Volle Nadel (ja / nein) Nein Rollenform Nadel
Zolltarif - Herkunftsland DE Genauigkeitsklasse PN Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support