Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13770-10-8-SM |
13770-12-10-SM |
13770-12-12-SM |
13770-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 78 | 0.239 | -10 | 27 | 7/8x14 | 43 | 35 | -08 | 17 | ||
102.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 88 | 0.206 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 48 | 35 | -10 | 21 | ||
137.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 91 | 0.322 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 52 | 35 | -12 | 20 | ||
169.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 111 | 0.572 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 66 | 28 | -16 | 24 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-5-SWE 45° | Gemeinsamen Namen | DKJ 45° |
Beschreibung des Anschlussart | JIC - 37° - Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel | Verbindungstyp | 37 | Montageserie | 70 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften