Kurvenrollen mit Innenring / 000027□□□, 000028□□□, 000703□□□ / flach / Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000275700000
0000275960000
0000276180000
0000276340000
0000277150000
0000277580000
0000277900000
0000283710000
0000283980000
0000284100000
0007031920000
0007032300000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Breite
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Außenflächendesign Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

21.52 €

1 5 Arbeitstage 241284,84,37000R=5000.6311.8Kugelförmig0,03284825000NA22/8-2RSR

33.35 €

1 5 Arbeitstage 30141076,95500R=5001.0913.8Kugelförmig0,06184824000NA2200-2RSR

35.51 €

1 5 Arbeitstage 3214127,58,34700R=5001.2713.8Kugelförmig0,06784824000NA2201-2RSR

36.26 €

1 5 Arbeitstage 3514157,69,83400R=5001.3713.8Kugelförmig0,07584824000NA2202-2RSR

54.17 €

1 5 Arbeitstage 62203017,1261400R=5003.5519.8Kugelförmig0,32484825000NA2206-2RSR

83.57 €

1 5 Arbeitstage 8023402641850R=5005.322.7Kugelförmig0,48684825000NA2208-2RSR

197.02 €

1 5 Arbeitstage 9023502643650R=5005. 622.7Kugelförmig0,69184825000NA2210-2RSR

23.72 €

1 5 Arbeitstage 241284,84,37000-0.6311.8Zylindrisch0,03184825000-

36.74 €

1 5 Arbeitstage 30141076,95500-1.0913.8Zylindrisch0,0684824000-

39.15 €

1 5 Arbeitstage 3214127,58,34700-1.2713.8Zylindrisch0,06784824000-

42.52 €

1 5 Arbeitstage 4718201419,12300R=5002.6517.8Kugelförmig0,1784825000NA2204-2RSR

48.00 €

1 5 Arbeitstage 52182514,420,81800R=5002.917.8Kugelförmig0,20984825000NA2205-2RSR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenring Enthalten Bauform Rolle Temperatur von(°C) -30
Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Lippendichtung Anzahl Reihen 1
Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Axiale Führung (ja / nein) Nein
Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen NA.. Volle Nadel (ja / nein) Nein
Rollenform Nadel Zolltarif - Herkunftsland DE Temperatur bis(°C) 120
Genauigkeitsklasse PN Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1

Technischer Support