Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11773-12-12 |
11773-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Anzahl | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 119 | 0 | -12 | 71 | 73079980 | -12 | US | 38 | 3/4 | 27 | ||
206.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 127 | 610.65 | -16 | 77 | 73269098 | -16 | DE | 45 | 1 | 32 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E45 - L | Gemeinsamen Namen | SFL 45° / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - Normalausführung - 45° Winkel |
Verbindungstyp | 17 | Montageserie | 73 | Betriebsdruck mpa | 35 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Anzahl
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften