Kurvenrollen mit Innenring / 009596□□□, 009772□□□, 009783□□□ / vollrollig / flach / Labyrinthdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0069310060000
0069310140000
0069426100000
0069427680000
0069567180000
0069567260000
0069567930000
0095959610000
0095959700000
0095959960000
0095960030000
0095960110000
0095960200000
0095960380000
0095960460000
0095960540000
0095960620000
0095960700000
0095960890000
0095960970000
0095961000000
0095961350000
0095961430000
0095961510000
0095961600000
0097724560000
0097724640000
0097830080000
0097830160000
0097831300000
0097831480000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Breite
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Maximale radiale Belastung, statisch
(kN)
Außenflächendesign Temperatur bis
(°C)
Zulässige radiale Belastung, dynamisch
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

62.05 €

1 5 Arbeitstage 5225252940,54200-5.32434Zylindrisch14017,10,279-

75.05 €

1 5 Arbeitstage 62252535,5544200-6.92454Zylindrisch140540,446-

75.05 €

1 5 Arbeitstage 62293040552600-7.32846Zylindrisch14023,40,463-

95.45 €

1 5 Arbeitstage 80293551782100-10.32878Zylindrisch140760,838-

123.52 €

1 5 Arbeitstage 903240661011600-13.930101Zylindrisch140841,127-

108.55 €

1 5 Arbeitstage 80324056801600-113060Zylindrisch140310,816-

183.86 €

1 5 Arbeitstage 1103250761281300-17.930128Zylindrisch1401281,684-

43.28 €

1 5 Arbeitstage 35191515,318,76500Verbesserter INA-Bereich2.431816,8Kugelförmig1408,50,099NUTR15

52.12 €

1 5 Arbeitstage 42191518,324,36500Verbesserter INA-Bereich3.11824,3Kugelförmig14024,30,159NUTR1542

46.98 €

1 5 Arbeitstage 40211718,724,95500Verbesserter INA-Bereich3.152024,9Kugelförmig140130,147NUTR17

54.94 €

1 5 Arbeitstage 47211721,630,55500Verbesserter INA-Bereich3.852030,5Kugelförmig14030,50,221NUTR1747

51.37 €

1 5 Arbeitstage 47252028,537,54200Verbesserter INA-Bereich4.852432,5Kugelförmig14016,20,244NUTR20

56.51 €

1 5 Arbeitstage 52252032444200Verbesserter INA-Bereich5.72444Kugelförmig140380,317NUTR2052

56.51 €

1 5 Arbeitstage 5225252940,54200Verbesserter INA-Bereich5.32434Kugelförmig14017,10,279NUTR25

68.12 €

1 5 Arbeitstage 62252535,5544200Verbesserter INA-Bereich6.92454Kugelförmig140540,445NUTR2562

68.12 €

1 5 Arbeitstage 62293040552600Verbesserter INA-Bereich7.32846Kugelförmig14023,40,462NUTR30

78.71 €

1 5 Arbeitstage 72293048702600Verbesserter INA-Bereich9.22870Kugelförmig140680,71NUTR3072

78.14 €

1 5 Arbeitstage 72293545652100Verbesserter INA-Bereich8.72863Kugelförmig14031,50,629NUTR35

86.85 €

1 5 Arbeitstage 80293551782100Verbesserter INA-Bereich10.32878Kugelförmig140760,859NUTR3580

99.18 €

1 5 Arbeitstage 80324056801600Verbesserter INA-Bereich113260Kugelförmig140310,816NUTR40

111.82 €

1 5 Arbeitstage 903240661011600Verbesserter INA-Bereich13.930101Kugelförmig140841,126NUTR4090

106.22 €

1 5 Arbeitstage 85324556831400Verbesserter INA-Bereich11.53062Kugelförmig140320,884NUTR45

130.54 €

1 5 Arbeitstage 1003245721151400Verbesserter INA-Bereich15.830115Kugelförmig1001061,387NUTR45100

143.43 €

1 5 Arbeitstage 90325056861300Verbesserter INA-Bereich11.93063Kugelförmig14032,50,951NUTR50

167.03 €

1 5 Arbeitstage 1103250761281300Verbesserter INA-Bereich17.630128Kugelförmig1401281,683NUTR50110

47.63 €

1 5 Arbeitstage 35191515,318,76500-2.431816,8Zylindrisch1408,50,099-

57.35 €

1 5 Arbeitstage 42191518,324,36500-3.11824,3Zylindrisch14024,30,158-

62.05 €

1 5 Arbeitstage 52252032444200-5.72444Zylindrisch140380,318-

56.43 €

1 5 Arbeitstage 47252028,537,54200-4.852432,5Zylindrisch14016,20,244-

60.45 €

1 5 Arbeitstage 47201721,330,55500-3.852130,5Zylindrisch14030,50,222-

51.74 €

1 5 Arbeitstage 40211718,724,95500-3.152024,9Zylindrisch140130,147-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenring Enthalten Bauform Rolle Temperatur von(°C) -30
Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Labyrinthdichtung auf beiden Seiten Anzahl Reihen 2
Markierungsabdeckung / Dichtung Standard Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Axiale Führung (ja / nein) Ja
Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen NUTR.. Volle Nadel (ja / nein) Ja
Rollenform Rolle Zolltarif - Herkunftsland DE Genauigkeitsklasse PN
Käfigmaterial Keine Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support