Kurvenrollen mit Innenring / 000027□□□, 000028□□□ / flach / Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000271540000
0000271700000
0000272350000
0000280370000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Außenflächendesign Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

13.78 €

1 5 Arbeitstage 19103,93,79000R=5000.48511.8Kugelförmig0,01484825000RNA22/6-2RSR

15.37 €

1 5 Arbeitstage 24124,84,37000R=5000.6311.8Kugelförmig0,02584825000RNA22/8-2RSR

29.11 €

1 5 Arbeitstage 35207,69,83400R=5001.3713.8Kugelförmig0,0684824000RNA2202-2RSR

34.91 €

1 5 Arbeitstage 35207,69,83400-1.3713.8Zylindrisch0,0684824000-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenring Keine Bauform Rolle Temperatur von(°C) -30
Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitige Lippendichtung Anzahl Reihen 1
Markierungsabdeckung / Dichtung 2RS Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Axiale Führung (ja / nein) Nein
Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen RNA.. Volle Nadel (ja / nein) Nein
Rollenform Nadel Zolltarif - Herkunftsland DE Temperatur bis(°C) 120
Genauigkeitsklasse PN Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1

Technischer Support