PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 19270

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19270-8-8
19270-12-10
19270-12-12
19270-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

39.65 €

1 5 Arbeitstage 12570.29-08272243-081/2x14

56.80 €

1 5 Arbeitstage 16610.346-12322242-103/4x14

64.15 €

1 5 Arbeitstage 19610.402-12322242-123/4x14

115.11 €

1 5 Arbeitstage 25720.723-16412542-161x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200-A Gemeinsamen Namen DKR Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter
Verbindungstyp 92 Montageserie 70 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support