Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3CF82-8-4 |
3CF82-10-6 |
3CF82-12-6 |
3CF82-15-8 |
3CF82-22-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 41 | 0.037 | -08 | 17 | 23 | -04 | 29 | M14x1.5 | 8 | ||
71.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.057 | -10 | 19 | 27 | -06 | 35 | M16x1.5 | 10 | ||
47.89 € | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.069 | -12 | 22 | 27 | -06 | 35 | M18x1.5 | 12 | ||
81.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 60 | 0.117 | -15 | 27 | 34 | -08 | 41 | M22x1.5 | 15 | ||
102.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 88 | 0.084 | -22 | 36 | 52 | -12 | 55 | M30x2 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWE-L | Gemeinsamen Namen | DKOL 90° | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 90° Winkel |
Verbindungstyp | CF | Montageserie | 82 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 24 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Push-Lok-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften