PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16N48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16N48-20-20

Teilenummer
16N48-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

264.06 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 31 A(mm) 129 Zolltarifgewicht(kg) 0.975
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -20
Anschluss Flansch Norm ISO 12151-3 - E-S Gemeinsamen Namen SFS 90° / 6000 psi
B(mm) 82 Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 90° Winkel Verbindungstyp 6N
Montageserie 48 Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 42
Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -20 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE F(mm) 54 Kaiserliche Flanschmaß 1-1/4
E(mm) 90

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16N48, die Teilenummer ist 16N48-20-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16N48-20-20.

Technischer Support