PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10673

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10673-12-12-SM
10673-16-16-SM
10673-20-20-SM
10673-24-24-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

113.06 €

1 5 Arbeitstage 19930.328-1232301-1/16x124535-12

165.82 €

1 5 Arbeitstage 251030.459-1641361-5/16x125228-16

287.65 €

1 5 Arbeitstage 311251.101-2050461-5/8x126121-20

427.69 €

1 5 Arbeitstage 401281.351-2460501-7/8x126617.5-24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Design- Code Metrische Breite über Wohnungen Norm ISO12151-5-SWS Gemeinsamen Namen DKJ
Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter Verbindungstyp 06 Montageserie 73
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support