Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10370-10-8-SM |
10370-12-12-SM |
10370-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 67 | 0.231 | -10 | 24 | 7/8x14 | 32 | 35 | -08 | ||
61.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 82 | 0.34 | -12 | 27 | 1-1/16x12 | 42 | 35 | -12 | ||
93.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 94 | 0.443 | -16 | 36 | 1-5/16x12 | 47 | 28 | -16 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO12151-5-S | Gemeinsamen Namen | AGJ |
Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift SAE (JIC) 37° | Verbindungstyp | 03 | Montageserie | 70 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften