PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13V48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13V48-8-6
13V48-10-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)

42.00 €

1 5 Arbeitstage 10670.141-08223/4x1644-0615

54.05 €

1 5 Arbeitstage 12700.208-10277/8x1446-0816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Gemeinsamen Namen DKJ 45° Beschreibung des Anschlussart JIC 37° / SAE 45° Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel Verbindungstyp 3V
Montageserie 48 Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support