Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1D273-25-12 |
1D273-30-16 |
1D273-38-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 86 | 0.367 | -25 | 36 | 38 | -12 | M36x2 | 25 | ||
132.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 94 | 0.544 | -30 | 46 | 42 | -16 | M42x2 | 30 | ||
220.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 112 | 1.119 | -38 | 55 | 46 | -20 | M52x2 | 38 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | 12151-2-S-S | Gemeinsamen Namen | CES | Beschreibung des Anschlussart | Gewindestift - schwere Serie ISO |
Verbindungstyp | D2 | Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften