Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1C943-10-6 |
1C943-12-6 |
1C943-16-8 |
1C943-20-10 |
1C943-20-12 |
1C943-25-12 |
1C943-30-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.57 € | 1 | 72 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.154 | -10 | 22 | 21 | 63 | -06 | M18x1.5 | 10 | ||
20.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 52 | 0.169 | -12 | 24 | 22 | 63 | -06 | M20x1.5 | 12 | ||
25.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 59 | 0.35 | -16 | 30 | 24 | 42 | -08 | M24x1.5 | 16 | ||
38.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 16 | 66 | 0.237 | -20 | 36 | 27 | 42 | -10 | M30x2 | 20 | ||
84.42 € | 1 | 72 Arbeitstage | 19 | 66 | 0.259 | -20 | 36 | 27 | 42 | -12 | M30x2 | 20 | ||
72.58 € | 1 | 72 Arbeitstage | 19 | 68 | 0.699 | -25 | 46 | 28 | 42 | -12 | M36x2 | 25 | ||
100.34 € | 1 | 72 Arbeitstage | 25 | 80 | 0.546 | -30 | 50 | 33 | 42 | -16 | M42x2 | 30 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWS-S | Gemeinsamen Namen | DKOS | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - schwere Serie |
Verbindungstyp | C9 | Montageserie | 43 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften