PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 14F77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14F77-20-20
14F77-32-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

234.37 €

1 3 Arbeitstage 31162-209973269098-20511 1/438

695.26 €

1 23 Arbeitstage 51211-3213473079290-3271256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Anschluss Flansch Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung - 45° -Bogen (5.000 psi) Verbindungstyp 4F
Montageserie 77 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support