PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 15S26

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15S26-8-8

Teilenummer
15S26-8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.86 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 12 A(mm) 67 Zolltarifgewicht(kg) 0
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -08
Anschluss Verschiedenes W 7/8 Durchmesser des Gewindes UNF 3/4x16
B(mm) 45 Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring - kurzer Pilot Verbindungstyp 5S
Montageserie 26 Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -08 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs US
D(mm) 4.7

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 15S26, die Teilenummer ist 15S26-8-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15S26-8-8.

Technischer Support