Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
14948-10-4 |
14948-14-4 |
14948-16-5 |
14948-18-6 |
14948-18-8 |
14948-22-6 |
14948-22-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 47 | 0 | -10 | 24 | -04 | 10 | ||
51.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 51 | 0.055 | -14 | 28 | -04 | 14 | ||
63.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 53 | 0.071 | -16 | 30 | -05 | 16 | ||
56.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 55 | 0.097 | -18 | 32 | -06 | 18 | ||
55.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 56 | 0.111 | -18 | 32 | -08 | 18 | ||
215.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.135 | -22 | 35 | -06 | 22 | ||
316.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 60 | 0.161 | -22 | 35 | -10 | 22 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 7642 | Beschreibung des Anschlussart | Metrische Banjo-Anpassung | Verbindungstyp | 49 |
Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 20 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften