Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 0.098 | -06 | 14 | 33 | 31.5 | -04 | 33 | M12x1.5 | 6 | ||
27.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 51 | 0.084 | -08 | 17 | 28 | 42.5 | -04 | 29 | M14x1.5 | 8 | ||
52.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 62 | 0.075 | -08 | 17 | 38 | 42.5 | -05 | 34 | M14x1.5 | 8 | ||
31.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 52 | 0.108 | -10 | 19 | 28 | 40 | -04 | 29 | M16x1.5 | 10 | ||
28.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 61 | 0.123 | -10 | 19 | 37 | 40 | -05 | 29 | M16x1.5 | 10 | ||
35.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.143 | -10 | 19 | 37 | 40 | -06 | 37 | M16x1.5 | 10 | ||
59.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 53 | 0.087 | -12 | 22 | 26 | 35 | -04 | 29 | M18x1.5 | 12 | ||
39.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 61 | 0.139 | -12 | 22 | 37 | 35 | -05 | 30 | M18x1.5 | 12 | ||
29.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.075 | -12 | 22 | 35 | 35 | -06 | 36 | M18x1.5 | 12 | ||
69.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.141 | -12 | 22 | 39 | 35 | -08 | 45 | M18x1.5 | 12 | ||
58.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 0.12 | -15 | 27 | 35 | 31.5 | -06 | 36 | M22x1.5 | 15 | ||
41.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 61 | 0.152 | -15 | 27 | 37 | 31.5 | -08 | 43 | M22x1.5 | 15 | ||
94.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 65 | 0.189 | -18 | 32 | 41 | 31.5 | -08 | 43 | M26x1.5 | 18 | ||
55.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 66 | 0.219 | -18 | 32 | 41 | 31.5 | -10 | 45 | M26x1.5 | 18 | ||
88.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.411 | -18 | 32 | 54 | 31.5 | -12 | 56 | M26x1.5 | 18 | ||
73.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 71 | 0.267 | -22 | 36 | 46 | 28 | -10 | 47 | M30x2 | 22 | ||
76.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.342 | -22 | 36 | 54 | 28 | -12 | 55 | M30x2 | 22 | ||
256.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 102 | 0.505 | -22 | 36 | 72 | 28 | -16 | 74 | M30x2 | 22 | ||
160.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.355 | -28 | 41 | 54 | 21 | -12 | 57 | M36x2 | 28 | ||
120.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 101 | 0.684 | -28 | 41 | 72 | 21 | -16 | 71 | M36x2 | 28 | ||
215.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 129 | 1.037 | -28 | 41 | 82 | 21 | -20 | 81 | M36x2 | 28 | ||
299.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 130 | 0.915 | -35 | 50 | 83 | 16 | -20 | 79 | M45x2 | 35 | ||
261.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 139 | 1.807 | -42 | 60 | 101 | 16 | -24 | 101 | M52x2 | 42 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWE-L | Gemeinsamen Namen | DKOL 90° | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 90° Winkel |
Verbindungstyp | CF | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften