PARKER ParLock-Verschraubung K0CV4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0CV4-20-10
K0CV4-25-12
K0CV4-30-16
K0CV4-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

55.40 €

1 5 Arbeitstage 161240.278-203665-1026M30x220

96.38 €

1 5 Arbeitstage 191370.464-254676-1229M36x225

147.05 €

1 5 Arbeitstage 251620.671-305088.7-1633M42x230

218.52 €

1 5 Arbeitstage 311971.155-3860108.7-2037M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2 - SWE 45°-S Gemeinsamen Namen DKOS 45° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel
Verbindungstyp 0C Montageserie V4 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss ParLock-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support