Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11948-8-8 |
11948-12-12 |
11948-16-12 |
11948-16-16 |
11948-20-20 |
11948-24-20 |
11948-24-24 |
11948-24-32 |
11948-32-24 |
11948-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 64 | 0.143 | -08 | 41 | 35 | -08 | 30 | 1/2 | 41 | ||
91.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.298 | -12 | 54 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | 58 | ||
123.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.45 | -16 | 54 | 35 | -12 | 45 | 1 | 58 | ||
136.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 98 | 0.523 | -16 | 68 | 35 | -16 | 45 | 1 | 70 | ||
250.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 130 | 0.777 | -20 | 83 | 28 | -20 | 51 | 1-1/4 | 90 | ||
348.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 129 | 0.987 | -24 | 82 | 28 | -20 | 60 | 1-1/2 | 90 | ||
304.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 149 | 1.539 | -24 | 111 | 28 | -24 | 60 | 1-1/2 | 104 | ||
622.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 154 | 1.763 | -24 | 106 | 28 | -32 | 60 | 1-1/2 | 104 | ||
507.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 139 | 1.505 | -32 | 101 | 28 | -24 | 71 | 2 | 104 | ||
496.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 180 | 2.467 | -32 | 132 | 28 | -32 | 71 | 2 | 138 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E- L | Gemeinsamen Namen | SFL 90° / 3.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - Flansch - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 19 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften