PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CF43

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1CF43-12-6
1CF43-15-8
1CF43-22-12
1CF43-28-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

42.49 €

1 3 Arbeitstage 10640.179-12223535-0636M18x1.512

54.95 €

1 92 Arbeitstage 12710.271-15273731.5-0843M22x1.515

78.54 €

1 72 Arbeitstage 19890.373-22364928-1255M30x222

128.29 €

1 92 Arbeitstage 251140.475-28416821-1678M36x228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-L Gemeinsamen Namen DKOL 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp CF Montageserie 43 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support