PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11546

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11546-12-12
11546-16-12
11546-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Herkunftsland des Zolltarifs F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß

62.31 €

1 5 Arbeitstage 19810.23-1255-12DE383/4

110.06 €

1 5 Arbeitstage 19560.094-1630-12DE451

93.46 €

1 5 Arbeitstage 25840.152-1654-16IT451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3-S-L Gemeinsamen Namen SFL / 3.000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - Standardausführung
Verbindungstyp 15 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss

Technischer Support