Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
19248-4-4 |
19248-6-4 |
19248-6-5 |
19248-6-6 |
19248-6-8 |
19248-8-6 |
19248-8-8 |
19248-8-10 |
19248-10-10 |
19248-12-10 |
19248-12-12 |
19248-16-12 |
19248-16-16 |
19248-20-20 |
19248-24-24 |
19248-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 43 | 0.102 | -04 | 19 | 19 | 63 | -04 | 1/4x19 | ||
21.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 44 | 0.119 | -06 | 22 | 20 | 55 | -04 | 3/8x19 | ||
22.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 44 | 0.128 | -06 | 22 | 20 | 55 | -05 | 3/8x19 | ||
18.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 43 | 0.136 | -06 | 22 | 20 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
36.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 45 | 0.092 | -06 | 22 | 21 | 55 | -08 | 3/8x19 | ||
34.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.185 | -08 | 27 | 22 | 43 | -06 | 1/2x14 | ||
24.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 45 | 0.196 | -08 | 27 | 22 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
109.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 48 | 0.133 | -08 | 27 | 22 | 43 | -10 | 1/2x14 | ||
44.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 45 | 0.248 | -10 | 30 | 20 | 42 | -10 | 5/8x14 | ||
45.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 47 | 0.243 | -12 | 32 | 22 | 42 | -10 | 3/4x14 | ||
42.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 49 | 0.291 | -12 | 32 | 23 | 42 | -12 | 3/4x14 | ||
106.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 51 | 0.244 | -16 | 41 | 25 | 42 | -12 | 1x11 | ||
72.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 55 | 0.468 | -16 | 41 | 25 | 42 | -16 | 1x11 | ||
143.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 79 | 0.613 | -20 | 50 | 32 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | ||
262.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 71 | 1.051 | -24 | 60 | 33 | 30 | -24 | 1-1/2x11 | ||
431.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 84 | 4.259 | -32 | 70 | 35 | 25 | -32 | 2x11 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS5200-A | Gemeinsamen Namen | DKR | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter |
Verbindungstyp | 92 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften