Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1PW48-11-5
Nenn-Ø(mm) | 8 | A(mm) | 61 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.069 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -11 |
Anschluss | Hochdruckreiniger | B(mm) | 37 | Beschreibung des Anschlussart | Kärcher Waschgeräteanschluss mit Kugellager |
Verbindungstyp | PW | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 22.5 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -05 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1PW48, die Teilenummer ist 1PW48-11-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1PW48-11-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften