PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11943

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

11943-16-12-1P

Teilenummer
11943-16-12-1P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 19 A(mm) 90 Zolltarifgewicht(kg) 0.355
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -16
Anschluss Flansch Norm ISO 12151-3 - E- L Gemeinsamen Namen SFL 90° / 3.000 psi
B(mm) 50 Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - 90° Winkel Verbindungstyp 19
Montageserie 43 Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35
Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -12 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE F(mm) 45 Kaiserliche Flanschmaß 1
E(mm) 58

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11943, die Teilenummer ist 11943-16-12-1P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11943-16-12-1P.

Technischer Support