Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10648-6-4 |
10648-6-5 |
10648-6-6 |
10648-12-10 |
10648-12-12 |
10648-14-12 |
10648-16-12 |
10648-16-16 |
10648-20-16 |
10648-20-20 |
10648-24-24 |
10648-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 55 | 0.096 | -06 | 19 | 14 | 9/16x18 | 31 | 35 | -04 | ||
20.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 53 | 0.102 | -06 | 19 | 14 | 9/16x18 | 29 | 35 | -05 | ||
15.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 52 | 0.114 | -06 | 19 | 17 | 9/16x18 | 30 | 35 | -06 | ||
39.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 64 | 0.283 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 39 | 35 | -10 | ||
40.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 67 | 0.317 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 | ||
74.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 68 | 0.263 | -14 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 42 | - | -12 | ||
57.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 71 | 0.266 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 45 | 28 | -12 | ||
65.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 75 | 0.476 | -16 | 41 | 32 | 1-5/16x12 | 46 | 28 | -16 | ||
143.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 80 | 0.464 | -20 | 50 | 41 | 1-5/8x12 | 50 | 21 | -16 | ||
147.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 100 | 0.665 | -20 | 50 | 46 | 1-5/8x12 | 53 | 21 | -20 | ||
238.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 98 | 1.238 | -24 | 60 | 55 | 1-7/8x12 | 60 | 17.5 | -24 | ||
502.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 120 | 4.396 | -32 | 75 | 65 | 2-1/2x12 | 72 | 17.5 | -32 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO12151-5-SWS | Gemeinsamen Namen | DKJ | Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter |
Verbindungstyp | 06 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften