PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J148

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1J148-10-10

Teilenummer
1J148-10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.86 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 16 A(mm) 65 Zolltarifgewicht(kg) 0.228
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -10
Anschluss ORFS Norm ISO 12151-1 - SWEL, SAE J 516 W 30
Durchmesser des Gewindes UNF 1x14 Gemeinsamen Namen ORFS 90° L B(mm) 40
Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel - extra lang Verbindungstyp J1 Montageserie 48
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 41 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -10 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE
E(mm) 70

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J148, die Teilenummer ist 1J148-10-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1J148-10-10.

Technischer Support