Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1D946-2-4 |
1D946-4-4 |
1D946-4-6 |
1D946-6-6 |
1D946-8-6 |
1D946-8-8 |
1D946-12-12 |
1D946-16-12 |
1D946-16-16 |
1D946-20-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | H (mm) | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 46 | 0.041 | -02 | 14 | 22 | - | -04 | 1/8x28 | ||
19.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 51 | 0.056 | -04 | 19 | 27 | 63 | -04 | 1/4x19 | ||
155.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.068 | -04 | 19 | 27 | 63 | -06 | 1/4x19 | ||
19.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 54 | 0.128 | -06 | 22 | 31 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
31.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 56 | 0.137 | -08 | 27 | 33 | 43 | -06 | 1/2x14 | ||
26.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 57 | 0.186 | -08 | 27 | 33 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
42.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 62 | 0.094 | -12 | 32 | 36 | 35 | -12 | 3/4x14 | ||
78.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 67 | 0.329 | -16 | 41 | 41 | 28 | -12 | 1x11 | ||
79.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 72 | 0.338 | -16 | 41 | 42 | 28 | -16 | 1x11 | ||
274.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 85 | 0.623 | -20 | 50 | 47 | 25 | -20 | 1-1/4x11 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS5200 | Gemeinsamen Namen | AGR | Beschreibung des Anschlussart | BSP-Einschraubbolzen - zylindrisch |
Verbindungstyp | D9 | Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
H(mm)
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften