PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D277

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D277-16-8
1D277-20-10
1D277-20-12
1D277-25-12
1D277-30-16
1D277-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch

42.95 €

1 5 Arbeitstage 12640.122-162430-08M24x1.5

42.20 €

1 5 Arbeitstage 16720.203-203034-10M30x2

97.38 €

1 5 Arbeitstage 19840.257-203038-12M30x2

79.82 €

1 5 Arbeitstage 19860.31-253640-12M36x2

97.49 €

1 92 Arbeitstage 25990.544-304645-16M42x2

174.48 €

1 23 Arbeitstage 311140.923-385551-20M52x2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm 12151-2-S-S Gemeinsamen Namen CES Beschreibung des Anschlussart Gewindestift - schwere Serie ISO
Verbindungstyp D2 Montageserie 77 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support