PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1JM48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1JM48-8-8

Teilenummer
1JM48-8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.69 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 12 A(mm) 51 Zolltarifgewicht(kg) 0.374
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -08
Anschluss ORFS Norm ISO 12151-1-S - SAE J516 H(mm) 22
Durchmesser des Gewindes UNF 13/16x16 B(mm) 27 Beschreibung des Anschlussart ORFS-Gewindestift
Verbindungstyp JM Montageserie 48 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 63.5 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -08
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1JM48, die Teilenummer ist 1JM48-8-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1JM48-8-8.

Technischer Support