PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1C977

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1C977-16-8
1C977-20-10
1C977-20-12
1C977-25-12
1C977-30-16
1C977-30-20
1C977-38-20
1C977-38-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

26.02 €

1 32 Arbeitstage 12600-16302573269098-08M24x1.516

36.75 €

1 32 Arbeitstage 16670-20362873269098-10M30x220

105.83 €

1 5 Arbeitstage 19760.29-20363073269098-12M30x220

80.54 €

1 92 Arbeitstage 1976.60-254630.673269098-12M36x225

107.09 €

1 72 Arbeitstage 25890.636-30503573079910-16M42x230

132.46 €

1 23 Arbeitstage 311020.835-30503973269098-20M42x230

146.74 €

1 92 Arbeitstage 311000.969-38603673269098-20M52x238

259.83 €

1 23 Arbeitstage 381060-38603973269098-24M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWS-S Gemeinsamen Namen DKOS Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - schwere Serie
Verbindungstyp C9 Montageserie 77 Betriebsdruck mpa 42
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support