PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13948

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

34.78 €

1 5 Arbeitstage 6490.048-06199/16x182535-0423

55.86 €

1 5 Arbeitstage 8510.131-06199/16x182835-0523

35.45 €

1 5 Arbeitstage 10510.084-06199/16x182835-0623

79.57 €

1 5 Arbeitstage 16740.339-12321-1/16x124935-1048

81.09 €

1 5 Arbeitstage 19800.405-12321-1/16x125435-1248

163.46 €

1 5 Arbeitstage 19800.346-16411-5/16x125428-1256

115.20 €

1 5 Arbeitstage 25980.638-16411-5/16x126828-1656

281.66 €

1 5 Arbeitstage 311290.888-20501-5/8x128221-2070

416.74 €

1 5 Arbeitstage 401401.613-24601-7/8x1210217.5-2491

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Norm ISO 12151-5-SWES Gemeinsamen Namen DKJ 90° Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel
Verbindungstyp 39 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support