PARKER ParLock-Verschraubung K37V4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K37V4-12-12

Teilenummer
K37V4-12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.66 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 19 A(mm) 129 Zolltarifgewicht(kg) 0.285
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -12
Anschluss SAE Norm ISO 12151-5-SWE 45° W 32
Durchmesser des Gewindes UNF 1-1/16x12 Gemeinsamen Namen DKJ 45° B(mm) 67
Beschreibung des Anschlussart JIC - 37° - Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel Verbindungstyp 37 Montageserie V4
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1
Schlauchanschlussgröße -12 Anschluss ParLock-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE
E(mm) 22

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER ParLock-Verschraubung K37V4, die Teilenummer ist K37V4-12-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K37V4-12-12.

Technischer Support