Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1CA43-10-6 |
1CA43-12-6 |
1CA43-15-8 |
1CA43-18-10 |
1CA43-18-12 |
1CA43-22-12 |
1CA43-28-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.43 € | 1 | 92 Arbeitstage | 10 | 53 | 0.133 | -10 | 19 | 24 | 40 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
20.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 49 | 0.151 | -12 | 22 | 19 | 35 | -06 | M18x1.5 | 12 | ||
27.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 56 | 0.229 | -15 | 27 | 21 | 31.5 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
31.42 € | 1 | 72 Arbeitstage | 16 | 61 | 0.294 | -18 | 32 | 22 | 31.5 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
55.00 € | 1 | 92 Arbeitstage | 19 | 65 | 0.35 | -18 | 32 | 26 | 31.5 | -12 | M26x1.5 | 18 | ||
39.74 € | 1 | 72 Arbeitstage | 19 | 63 | 0.25 | -22 | 36 | 24 | 28 | -12 | M30x2 | 22 | ||
65.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 78 | 0.374 | -28 | 41 | 33 | 21 | -16 | M36x2 | 28 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWS-L | Gemeinsamen Namen | DKOL | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie |
Verbindungstyp | CA | Montageserie | 43 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften