Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1CA26-6-4 |
1CA26-12-6 |
1CA26-12-8 |
1CA26-18-10 |
1CA26-18-12 |
1CA26-22-12 |
1CA26-28-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Herkunftsland des Zolltarifs | Durchmesser des Gewindes metrisch | Rohraußen-ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 40 | 0.03 | -06 | 14 | 20 | 31.5 | -04 | DE | M12x1.5 | 6 | ||
52.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 | 0.059 | -12 | 22 | 21 | 35 | -06 | DE | M18x1.5 | 12 | ||
68.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 41 | 0.066 | -12 | 22 | 21 | 35 | -08 | DE | M18x1.5 | 12 | ||
90.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 46 | 0.211 | -18 | 32 | 23 | 31.5 | -10 | CZ | M26x1.5 | 18 | ||
90.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 46 | 0.141 | -18 | 32 | 23 | 31.5 | -12 | DE | M26x1.5 | 18 | ||
103.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 48 | 0.15 | -22 | 36 | 25 | 28 | -12 | DE | M30x2 | 22 | ||
242.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 54 | 0.168 | -28 | 41 | 28 | 21 | -16 | DE | M36x2 | 28 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | DIN - Metrik |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-2-SWS-L | Gemeinsamen Namen | DKOL | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie |
Verbindungstyp | CA | Montageserie | 26 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Herkunftsland des Zolltarifs
Durchmesser des Gewindes metrisch
Rohraußen-ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften