Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1B448-4-4 |
1B448-6-6 |
1B448-8-8 |
1B448-12-12 |
1B448-16-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 58 | 0.121 | -04 | 19 | 17 | 34 | 35 | -04 | 1/4x19 | 22 | ||
54.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 68 | 0.173 | -06 | 22 | 19 | 45 | 35 | -06 | 3/8x19 | 23 | ||
80.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 67 | 0.256 | -08 | 27 | 22 | 43 | 35 | -08 | 1/2x14 | 27 | ||
162.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 72 | 0.499 | -12 | 32 | 32 | 47 | 35 | -12 | 3/4x14 | 33 | ||
242.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 82 | 0.67 | -16 | 41 | 36 | 52 | 28 | -16 | 1x11 | 34 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS 5200-E | Gemeinsamen Namen | DKR 90° | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 90° kompakter Winkel |
Verbindungstyp | B4 | Montageserie | 48 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften