PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16A48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16A48-12-12

Teilenummer
16A48-12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.12 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 19 A(mm) 96 Zolltarifgewicht(kg) 0.3
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -12
Anschluss Flansch Norm ISO 12151-3-S-S Gemeinsamen Namen SFS / 6.000 psi
B(mm) 70 Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 6.000 psi Verbindungstyp 6A
Montageserie 48 Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 42
Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -12 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE F(mm) 41 Kaiserliche Flanschmaß 3/4

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 16A48, die Teilenummer ist 16A48-12-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16A48-12-12.

Technischer Support