PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1EC48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1EC48-4-4
1EC48-6-6
1EC48-8-8
1EC48-12-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

32.63 €

1 5 Arbeitstage 6500.064-04192745-041/4x1924

30.22 €

1 5 Arbeitstage 10600-06223845-063/8x1933

41.38 €

1 5 Arbeitstage 12630.177-08274042-081/2x1440

82.85 €

1 5 Arbeitstage 19790.32-12325442-123/4x1455

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200, ISO 12151-6 Gemeinsamen Namen DKOR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter mit O-Ring - 90° Winkel (60° Kegel)
Verbindungstyp EC Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support