PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CW48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1CW48-15-5

Teilenummer
1CW48-15-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.51 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 8 A(mm) 53 Zolltarifgewicht(kg) 0.123
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -15
Anschluss Hochdruckreiniger B(mm) 29 Beschreibung des Anschlussart Devise Anschluss
Verbindungstyp CW Montageserie 48 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 40 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -05
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE Durchmesser des Gewindes metrisch M22x1.5
Rohraußen-ø 15

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CW48, die Teilenummer ist 1CW48-15-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1CW48-15-5.

Technischer Support