Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1CF26-28-16
Nenn-Ø(mm) | 25 | A(mm) | 96 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.447 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -28 |
Anschluss | DIN - Metrik | Norm | ISO 12151-2-SWE-L | W | 41 |
Gemeinsamen Namen | DKOL 90° | B(mm) | 70 | Beschreibung des Anschlussart | Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 90° Winkel |
Verbindungstyp | CF | Montageserie | 26 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 21 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -16 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | E(mm) | 71 |
Durchmesser des Gewindes metrisch | M36x2 | Rohraußen-ø | 28 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CF26, die Teilenummer ist 1CF26-28-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1CF26-28-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften