PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CA48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1CA48-6-4
1CA48-8-4
1CA48-8-5
1CA48-8-6
1CA48-10-4
1CA48-10-5
1CA48-10-6
1CA48-12-4
1CA48-12-5
1CA48-12-6
1CA48-12-8
1CA48-15-6
1CA48-15-8
1CA48-15-10
1CA48-18-6
1CA48-18-8
1CA48-18-10
1CA48-18-12
1CA48-22-10
1CA48-22-12
1CA48-22-16
1CA48-28-12
1CA48-28-16
1CA48-35-16
1CA48-35-20
1CA48-42-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

20.63 €

1 5 Arbeitstage 6460.076-06142231.5-04M12x1.56

13.52 €

1 5 Arbeitstage 6460.09-08172242.5-04M14x1.58

22.78 €

1 5 Arbeitstage 8500.102-08172642.5-05M14x1.58

130.34 €

1 5 Arbeitstage 10490.07-08172642.5-06M14x1.58

16.02 €

1 5 Arbeitstage 6460.1-10192240-04M16x1.510

14.74 €

1 5 Arbeitstage 8460.107-10192240-05M16x1.510

19.31 €

1 5 Arbeitstage 10460.115-10192340-06M16x1.510

18.88 €

1 5 Arbeitstage 6460.114-12222235-04M18x1.512

19.15 €

1 5 Arbeitstage 8460.123-12222235-05M18x1.512

15.55 €

1 5 Arbeitstage 10460.078-12222335-06M18x1.512

22.32 €

1 5 Arbeitstage 12500.152-12222635-08M18x1.512

26.60 €

1 5 Arbeitstage 10470.111-15272431.5-06M22x1.515

21.00 €

1 5 Arbeitstage 12500.196-15272631.5-08M22x1.515

45.49 €

1 5 Arbeitstage 16540.231-15272931.5-10M22x1.515

217.92 €

1 5 Arbeitstage 10500.084-18322831.5-06M26x1.518

37.05 €

1 5 Arbeitstage 12490.239-18322531.5-08M26x1.518

27.42 €

1 5 Arbeitstage 16500.257-18322531.5-10M26x1.518

42.37 €

1 5 Arbeitstage 19510.289-18322531.5-12M26x1.518

48.58 €

1 5 Arbeitstage 16580.202-22363328-10M30x222

38.55 €

1 5 Arbeitstage 19560.229-22363028-12M30x222

99.94 €

1 5 Arbeitstage 25600.268-22363028-16M30x222

110.02 €

1 5 Arbeitstage 19610.314-28413521-12M36x228

62.78 €

1 5 Arbeitstage 25630.479-28413321-16M36x228

229.86 €

1 5 Arbeitstage 25630.4-35503316-16M45x235

110.92 €

1 5 Arbeitstage 31820.636-35503516-20M45x235

217.72 €

1 5 Arbeitstage 40771.071-42603916-24M52x242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWS-L Gemeinsamen Namen DKOL Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie
Verbindungstyp CA Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support