Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1J146-8-6 |
1J146-12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 0.153 | -08 | 24 | 13/16x16 | 37 | 63.5 | -06 | 64 | ||
137.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.403 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 54 | 41 | -12 | 96 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-1 - SWEL, SAE J 516 | Gemeinsamen Namen | ORFS 90° L | Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel - extra lang |
Verbindungstyp | J1 | Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften