PARKER Push-Lok-Verschraubung 30182

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30182-4-4B
30182-8-6-SM
30182-8-8-SM
30182-8-10B
30182-12-12-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Stahl Gewinde- oder Tubusgröße Anschluss Design- Code H
(mm)
B
(mm)
Anzahl Schlauchanschlussgröße Herkunftsland des Zolltarifs Durchmesser des Gewindes NPTFF

16.92 €

1 3 Arbeitstage 6400Messing-04---2174122000-04US1/4x18

644.78 €

1 5 Arbeitstage 10520.062Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-08SAEMetrische Breite über Wohnungen222973269098-06DE1/2x14

307.95 €

1 5 Arbeitstage 12550.07Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-08SAEMetrische Breite über Wohnungen222973269098-08DE1/2x14

49.92 €

1 3 Arbeitstage 16660Messing-08---2974122000-10US1/2x14

269.03 €

1 5 Arbeitstage 19660.131Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei-12SAEMetrische Breite über Wohnungen273073269098-12DE3/4x14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Norm SAE J476A / J516 Gemeinsamen Namen AGN
Beschreibung des Anschlussart NPTF-Einschraubbolzen Verbindungstyp 01 Montageserie 82
Betriebsdruck mpa 24 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Push-Lok-Anschluss

Technischer Support