PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13970-12-12-SM
13970-16-16-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

137.11 €

1 5 Arbeitstage 19890.516-12321-1/16x125035-1248

169.95 €

1 5 Arbeitstage 251090.627-16411-5/16x126428-1656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Design- Code Metrische Breite über Wohnungen Norm ISO 12151-5-SWES Gemeinsamen Namen DKJ 90°
Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel Verbindungstyp 39 Montageserie 70
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support